No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-S4K288BATC

SolaHD™ PN S4K288BATC

Descripción del producto

S4KC 10K EXT BATT CAB 288V

Capacidad (VA/W)
6000/4800, 10000/9000
Tiempo de refuerzo típico (minutos, carga completa/media)
Batería interna 6000/4800: 4/13; 10000/9000: 5/14
Ruido audible
<55 dBA @ 3,2 ft en la parte posterior; <50 dBA @ 3,2 ft en la parte frontal/laterales
Hertz
50 o 60 Hz
Rango de voltaje de entrada
120/208 VCA a 120 °C
Rango del voltaje nominal
120/208 VCA
Cantidad de fases
Monofásica
Temperatura de funcionamiento
De 0 °C a +40 °C
Rango de voltaje de salida
120/208 VCA

Características

  • cULus, Comisión Federal de Comunicaciones
  • Verdadera topología de conversión doble. Módulo de baterías internas fácilmente reemplazable que el usuario puede reemplazar.
  • Factor de alimentación más elevado de 0,80 (6 kVA) y 0,90 (10 kVA). Detección automática de frecuencia (60 o 50 Hz)
  • Ambos modelos ofrecen 208/120 V o 240/120 V
  • Configurable como un modelo de torre o rack de montaje. Instalación fácil en un rack de 18 in a 32 in de profundidad con un kit de rack de montaje n.º SRS1832
  • La mayor densidad, 6 k VA en solamente 4U y 10 k VA en solamente 6U de espacio del rack.
  • Incluye el interruptor de bypass de mantenimiento manual y automático.
  • El autodiagnóstico simplifica el mantenimiento y la resolución de problemas.
  • Apagado de emergencia remoto (REPO)

Documentos y dibujos