No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P570ABED1011A00

AVENTICS™ Acopladores de bus, serie XVES EtherNet/IP P570ABED1011A00

Versión
Acoplador de bus
Protocolo bus de campo
EtherNet/IP
Conexión E/S
48 salidas
Enchufe de alimentación de tensión IN, Tipo
Enchufe (male)
Enchufe de alimentación de tensión IN , Tamaño de rosca
M12x1
Enchufe de alimentación de tensión IN, Número de polos
4 polos
Enchufe de alimentación de tensión IN, Codificación
Codificado A
Certificados
Declaración de conformidad CE, RoHS
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Número de bobinas magnéticas máx.
48
Número máx. de posiciones de la válvula
24
Tensión de funcionamiento electrónica
24 V DC
Tolerancia de tensión de electrónica
-25 % / +25 %
Consumo de corriente electrónica
0.2 A
Tensión de servicio de los actuadores
24 V DC
Tolerancia de tensión de los actuadores
-10 % / +10 %
corriente total para válvulas
3 A
Tipo de protección
IP65
Tensión lógica/actuadores
con separación galvánica
Emisión perturbadora según norma
EN 61000-6-3
Resistencia a interferencias según norma
EN 61000-6-2
Conexión de comunicación 1, Tipo
Hembrilla
Conexión de comunicación 1, Tamaño de rosca
M12x1
Conexión de comunicación 1, Número de polos
4 polos

Documentos y dibujos