No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412028878

AVENTICS™ Acoplamiento de cierre, Serie CP1 R412028878

Descripción del producto

CP1-S-NW5-G018-EX

Orificio D
NW 5
Orificio G
G 1/8
Tipo de conexión de aire comprimido
rosca exterior
Anchura nominal NW
5 mm
Caudal nominal Qn
500 l/min
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
90 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
90 °C
Fluido
Aire comprimido
Unidad de suministro
2 Unidades
Peso por unidad
0.034 kg
Material carcasa
Latón
Material casquillo de desbloqueo
Latón
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material orificio
Latón

Características

  • Qn = 3200 l/min

Documentos y dibujos