No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
AMS-P-MachineryVibrationMonitoring

Machinery Vibration Monitoring Service

Descripción del producto

Machinery Vibration Monitoring Service is a predictive maintenance method for early problem detection in rotating machinery. With this remote service, you can improve rotating equipment availability while reducing operations and maintenance costs.

Detalles del servicio

El servicio de supervisión del estado de los activos incluye tres pasos compartidos entre usted y los expertos de Emerson.

  1. Recopilación de datos de maquinaria: Todos los datos de vibración de un AMS 2140, AMS 9420 o AMS 6500 pueden ser cargados y analizados remotamente. Nuestros expertos pueden acceder remotamente a su sistema y proveer el nivel de análisis que necesite. La colección basada en la ruta puede la puede hacer usted o el proveedor de servicio Emerson local.
  2. Supervisión y análisis: el objetivo es identificar los defectos antes de que alcancen los niveles de alarma, permitiendo el tiempo para programar el mantenimiento y mitigar los problemas. Los datos de forma de onda y de espectro se analizan para detectar problemas en la maquinaria, mientras que los escaneos de CC bruta revelan problemas de cableado y de sensores en los sistemas en línea. Los datos se comparan con lecturas anteriores para identificar cambios y determinar si el equipo está deteriorando con el tiempo. Los expertos de análisis emiten informes fáciles de leer pero completos que le brindan la información útil que necesita.
  3. Interpretación del informe y acciones correctivas: Nuestros analistas y proveedores de servicio local pueden ayudarlo a interpretar el informe y a tomar las acciones adecuadas de mantenimiento correcto y preventivo.

Documentos