No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Emerson-P-AgileOps Safety Integrity

Integridad de seguridad de DeltaV™ AgileOps

Descripción del producto

Rastree la integridad de su sistema de seguridad con DeltaV AgileOps. La integridad de seguridad de AgileOps monitoriza derivaciones y enclavamientos para determinar si su sistema de seguridad funciona con normalidad, si funciona en un estado degradado o si una función de seguridad está activa.

Características

  • La integridad de seguridad de AgileOps monitoriza la condición general y los componentes individuales dentro de la SIF. AgileOps le permite identificar y resolver fácilmente los componentes degradados con frecuencia antes de que la operación de SIF se vea comprometida. Luego, los resultados pueden visualizarse a través de los análisis de rendimiento de AgileOps.
  • Además del DeltaV™, AgileOps es compatible con muchos sistemas de control como Ovation™, Honeywell Experion® y TDC®, Siemens PCS7® y APACS, ABB 800xA, ABB Advant, MOD 5 de DOW, Schneider Foxboro®, TIS/OMM, ClearSCADA, y Yokogawa Centum VP, lo que proporciona una solución completa para todo un sitio con uno o varios fabricantes de sistemas de control. AgileOps también ofrece un conector genérico para otros sistemas que no figuran en la lista.

Documentos y dibujos