No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Emerson-P-AgileOps Alarm Shelving

Estanterías para alarmas DeltaV™ AgileOps

Descripción del producto

Gestione alarmas con mal funcionamiento, de instrumentación dañada o de alarmas dañadas con AgileOps. Con capacidades avanzadas de estanterías para alarmas, AgileOps puede reducir las falsas alarmas, reactivar automáticamente las alarmas y minimizar la duración del resumen de alarmas en sus instalaciones.

Características

  • AgileOps incluye capacidades avanzadas de estanterías para alarmas, como estanterías automáticas y basadas en operadores, la capacidad de cancelar alarmas basadas en el temporizador o el estado activo, y configurar listas de estanterías según el rol y el tipo.
  • AgileOps cumple con las normas API RP1167, IEC 62682 e ISA 18.2, y está diseñado para garantizar el cumplimiento de estas normas cuando se combina con los servicios de racionalización de alarmas de Emerson.
  • Además del DeltaV™, AgileOps es compatible con muchos sistemas de control como Ovation™, Honeywell Experion® y TDC®, Siemens PCS7® y APACS, ABB 800xA, ABB Advant, MOD 5 de DOW, Schneider Foxboro®, TIS/OMM, ClearSCADA, y Yokogawa Centum VP, lo que proporciona una solución completa para todo un sitio con uno o varios fabricantes de sistemas de control. AgileOps también ofrece un conector genérico para otros sistemas que no figuran en la lista.

Documentos y dibujos