Emerson-P-Tank Manager

Tank Manager

Descripción del producto

An innovative application that allows producers to record liquid production and hauling using accurate level and flow measurements. Producers have confirmation of each haul ticket by an audit trail that records all pertinent data. All liquid is accurately accounted for with precise measurement and tracking. When a haul is completed, Tank Manager creates an electronic haul ticket that includes driver, ID, haul volume, corrected haul volume, hauled time and date, among others.

Características

  • Corrección del volumen acarreado a volúmenes estándares netos con normas API
  • Inventarios de petróleo y agua
  • Totales de producción y transporte instantáneos para cada tanque o total de tanques (grupo de tanques unidos)
  • Totales acumulados diarios y mensuales de volúmenes acarreados y de producción
  • Configuración de LACT y configuración de mediciones
  • Visualización de registros de transporte y configuración de pantallas de transporte
  • Garantizar una medición exacta de las cantidades entregadas
  • Reducir el tiempo del personal de campo relacionado con la verificación in situ de inventarios posteriores al transporte
  • Calcular la producción inferida durante el transporte, ofrecer un seguimiento de instalación y desinstalación de sellos, y visualizar distintas estadísticas de producción de tanques de forma sencilla
  • Simular la manipulación de niveles de tanques, las velocidades de medidores y la realización de transportes con una versión del programa Tank Manager
  • Asignar los líquidos producidos y acarreados nuevamente a cada pozo en el lugar
  • Ofrecer enclavamientos de seguridad/control para automatizar las válvulas o las bombas de carga

Estamos en línea, ¿te gustaría chatear?