Surface Control Manager

Descripción del producto

Surface Control Manager allows the user to configure the FloBoss 107 or the ROC800 to perform simplified control, logic, and mathematical functions using easy-to-configure pre-designed menus. Surface Control Manager is an integrated component of the Production Manager Series and can be used to provide both permanent and temporary shut-ins for associated wells being managed for optimization, allocation, and haul tank load outs in the Tank Manager user program.

Características

  • Bloque de acción: módulos configurables de la lógica de control
  • Se admiten operadores lógicos matemáticos y booleanos
  • Parámetros navegables, incluidos los parámetros de otras aplicaciones de la suite
  • Compatible con el estándar API de la industria y mantenimiento con derivación de lógica por clase
  • Bloques de acción vinculados, acumuladores y acumuladores configurables
  • Temporizadores de encendido/apagado que permiten configurar pulsos de salida

Estamos en línea, ¿te gustaría chatear?