PipelineDashboard™

Descripción del producto

PipelineDashboard es una plataforma altamente configurable que ofrece un conjunto de widgets de aplicaciones desarrolladas para mostrar aspectos clave de la gestión de tuberías y datos operativos en un formato que los usuarios entenderán. EL PipelineDashboard es una herramienta de inteligencia comercial para tomar mejores decisiones más rápidamente. Muestre datos clave de tuberías y productos comerciales de múltiples aplicaciones en una única ventana del navegador en su escritorio, computadora portátil o dispositivo móvil.

Características

  • Internet/Intranet de amplitud empresarial con acceso a los�datos�de tuberías, disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana en la oficina, en el campo, desde casa o mientras viaja con su dispositivo móvil. Las personas clave de toda su organización pueden acceder de forma segura a los datos comunes.
  • No más ingresos en múltiples aplicaciones diversas, ni revisión de informes impresos, ni tener que llamar a otros departamentos para obtener los datos que necesita para tomar decisiones críticas.
  • Datos de múltiples aplicaciones presentados en una vista consolidada para una comprensión más completa del estado de su tubería y sus operaciones.
  • Acceso seguro y controlado a los datos desde múltiples aplicaciones sin tener que instalar la aplicación en su computadora.
  • Presente los datos en formatos de un vistazo, muchos de los cuales pueden no estar disponibles en la aplicación del punto original (por ejemplo, indicadores de tiempo real, cuadrantes, gráficos, etc.)
  • Datos de diferentes fuentes manipuladas para proporcionar vistas derivadas que no están disponibles en aplicaciones puntuales
  • Los widgets operativos incluyen: condiciones actuales, presión y caudal en tiempo real, calidad del gas y límites de inventario, energía programada versus energía real, y datos operativos de SIG y de mapas
  • Los widgets comerciales incluyen: tendencia de ingresos, ingresos MTD, rendimiento por despachador y tanque, volumen diario de boletos, tendencia de nominaciones mensuales y tendencia de entregas mensuales

Estamos en línea, ¿te gustaría chatear?