Cause and Effect

Descripción del producto

An innovative application providing a menu-driven approach to control logic configuration delivering flexibility, and producing custom control capabilities for those users without programming experience. A licensed User C program for the ROC800-Series and FloBoss 107 Manager devices that provides logical operations without having to write FSTs or IEC 61131 code.

Documentos y dibujos

Características

  • Se debe satisfacer la evaluación de precondición de la causa antes de que sea posible un disparo
  • Condiciones primarias y secundarias compuestas de causa que dispararán la causa sobre la base de una evaluación "y/o"
  • Operadores de causa que permiten evaluaciones u operaciones seleccionables (lógicos, ante cambios, matemáticos, watchdog y movimientos de datos)
  • Demoras del temporizador de condición y precondición de causa
  • Bandas muertas de condición de causa
  • Definiciones de causa para un máximo de 16 asignaciones de vínculos de efecto
  • Disparos de causa que se borran automáticamente cuando se borra la condición o se controlan los disparos que se restablecen
  • Alarmas de causa en el registro de alarmas del dispositivo para disparos y/o eventos borrados
  • Valores o estados de efecto activo/inactivo definibles
  • Opción seleccionable de efecto para afirmar esos valores de manera continua o no
  • Uso de efecto que define su conducta como efecto normal o punto de reinicio (por ejemplo, botón pulsador de reinicio)
  • Temporizador de demora de efecto y últimos cuatro anunciadores del efecto que muestran el orden de las distintas causas disparadas

Estamos en línea, ¿te gustaría chatear?