La aplicación Valve Health (condición de las válvulas) es un software que genera indicadores del índice de la condición basados en el nivel de degradación de las válvulas conectadas. El índice de la condición se calcula y se muestra en un panel de control para ver fácilmente la condición de la flota completa de válvulas. La aplicación Valve Health combina la experiencia de Emerson y el análisis de válvulas para proporcionar indicadores adaptados a los parámetros definidos por el usuario de cada válvula. El panel de control también muestra las tendencias de las condiciones pasadas, las explicaciones de problemas con las válvulas, las acciones recomendadas y un plazo recomendado para tomar medidas. La aplicación Valve Health permite a los usuarios priorizar las decisiones de mantenimiento con una mejor información que mejora la confiabilidad y el desempeño de la planta.