Aplicación Plantweb Insight™ Inline Corrosion

Descripción del producto

La aplicación Plantweb Insight Inline Corrosion está diseñada para las tendencias del análisis continuo y la monitorización de la corrosión en sondas de corrosión inalámbrica instaladas. La aplicación proporciona datos sobre el estado de los instrumentos y da alertas según los umbrales configurados previamente para la corrosión grave, la vida útil de las sondas, el nivel bajo de batería y mucho más. Muestra la carta térmica (heatmap) intuitiva con inteligencia sobre la corrosión de los niveles de fluidos con base en la norma NACE.

Sistema operativo
Hardware Virtual de Vmware versión 16 o superior, o configuración de Microsoft Hyper-V versión 8.0 o superior
  • Mínimo de 4 procesadores dedicados
  • 8GB RAM mínimo
  • 512 GB de espacio libre en el disco duro
Protocolo de comunicación
Cliente HART-IP, cliente/servidor OPC-UA, servidor Modbus TCP/IP, REST API

Características

  • Muestra un tablero intuitivo con información de supervisión detallada de los sistemas de corrosión inalámbricos
  • Los usuarios tendrán una idea de los indicadores clave de desempeño para comprender mejor el estado de la corrosión actual en la planta del cliente
  • La interpretación automática de los datos del dispositivo proporciona información accionable que permite una mejor toma de decisiones
  • La monitorización continua de los activos clave mejora la confiabilidad, la seguridad y el impacto medioambiental
  • Los sistemas existentes y la infraestructura inalámbrica se integran fácilmente y se enlazan con el Internet industrial de las cosas
  • La conectividad remota permite el acceso por medio de dispositivos de escritorio o móviles
  • La instalación flexible del software es accesible desde la mayoría de los navegadores web
  • La aplicación es fácil de usar y necesita poca capacitación