Rosemount-565 Multiple Spot Temperature Sensor

Sensor de temperatura de múltiples puntos Rosemount™ 565

Descripción del producto

El sensor de temperatura multipunto Rosemount 565 mide la temperatura mediante varios elementos puntuales de Pt-100 localizados a diversas alturas para proporcionar un perfil de temperatura del tanque y una temperatura promedio. Solo los sensores completamente sumergidos determinan la temperatura del producto. Cada sensor está conectado a un transmisor de temperatura de múltiples entradas 2240S de Rosemount

Precisión
1/6 DIN Clase B (estándar), 1/10 DIN Clase B (opción).
Opción de calibración: los elementos de puntos calibrados individualmente con conexión de cuatro hilos ofrecen una precisión total del sensor de ±0,025 °C (±0,045 °F).
Tipos de elementos
Elementos de punto Pt-100 conforme a EN 60751.
Cantidad de elementos de punto
Hasta 16 elementos de punto RTD:
3 hilos, cableado individual o de retorno común.
Cableado individual de cuatro hilos.
Rango de medición
-50 a +250 °C (-58 a +482 °F)
Longitud total
El estándar es 5-70 m (16.4-230 ft). Se pueden solicitar otras longitudes.
Funda protectora
Acero inoxidable, AISI 316. Espesor de la pared 0,3 mm (0,012 pulg) ∅= 1 pulg

Características

  • Obtenga precisión de volumen neto en la transferencia de custodia con sensores de temperatura multipunto de tres o cuatro hilos para tanques de almacenamiento de líquidos a granel.
  • Mejore la precisión con una única calibración del sensor.
  • Mida la temperatura de líquidos hasta con 16 elementos de punto.
  • Combínelo con el sensor de nivel de agua integrado (Sensor de temperatura de múltiples puntos Rosemount 765 y de nivel de agua).
  • Seleccione una amplia gama de accesorios, como pesos de anclaje y recubrimientos de vapor.

Documentos y dibujos