TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series MC/MT Differential Pressure Manifolds
TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series MC/MT Differential Pressure Manifolds
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Rango de manifolds integrales de 2, 3 y 5 válvulas para usarse con transmisores tipo Rosemount® Coplanar™ para aplicaciones de presión estática y diferencial
Compatible con el transmisor de presión estilo Rosemount® Coplanar™ modelos 3051C, 3051P, 2024 y 3095 Multivariable™.
Los vástagos de extremo de bola eliminan el desgaste por roce del asiento, proporciona un cierre hermético a las burbujas y una vida útil prolongada. Las bolas endurecidas no giratorias garantizan un cierre de alineación perfecto.
La empaquetadura debajo de las roscas evita el lavado del lubricante, la corrosión de las roscas, la contaminación del proceso y elimina el desgaste por roce.
La empaquetadura de PTFE que se ajusta fácilmente disminuye el tiempo de inactividad por el reemplazo y aumenta la vida útil de la válvula.
Las cubiertas guardapolvo protegen los vástagos de la contaminación del lubricante.
El asiento posterior de seguridad evita que el vástago reviente o que se salga accidentalmente y proporciona un sello del vástago secundario de metal a metal mientras está en la posición totalmente abierta.
El revestimiento ENC 316 SS previene el desgaste por roce o el congelamiento de las roscas del vástago.
El vástago laminado y las roscas del bonete proporcionan resistencia adicional.
El acabado tipo espejo del vástago en el área de la empaquetadura ofrece funcionamiento sin problemas y prolonga la vida útil de la empaquetadura.
Los sellos de metal a metal y cuerpo a bonete en compresión constante evitan la corrosión de la rosca del bonete, eliminan la posible rotura por tensión y proporcionan un punto de sellado confiable.
Los pasadores de bloqueo del bonete evitan la separación accidental del cuerpo mientras facilitan el mantenimiento y la reparación.
El diseño de puertos patentado permite la ventilación completa de los líquidos del proceso antes del arranque para la fácil puesta en servicio de la instalación, sin atrapar líquidos o gas del proceso no deseados.