No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-SSI

Cilindros de carrera corta serie SSI de AVENTICS™(ISO 15524)

Descripción del producto

Los cilindros serie SSI de AVENTICS son cilindros de carrera corta que cumplen con la norma ISO 15524. Los cilindros son compactos, hasta un 30 % más livianos que los cilindros similares gracias a los perfiles de peso optimizados. Además, proporcionan un alto grado de flexibilidad en el montaje del sensor y una amortiguación elástica extremadamente efectiva.

Características

  • Son ideales para movimientos sencillos de montaje y apriete, espacios de montaje estrechos y carreras cortas.
  • El montaje en las partes móviles de la máquina es posible gracias a su bajo peso
  • Concepto de conexión inteligente
  • Disponibles en diámetros de émbolo de 12 mm a 100 mm
  • Disponibles como vástago de émbolo, cilindros de efecto simple o doble, con un vástago de émbolo hueco, como versión con seguro antigiro con una placa frontal, o en una versión especialmente corta sin imán

Piezas y accesorios

Search
0 resultados en Productos

Documentos y dibujos