Vision-P-Monitors and Workstations

Estaciones de trabajo y monitores marítimos Vision

Descripción del producto

El manejo de tanques marítimos se vuelve claro y procesable con las estaciones de trabajo con monitor Vision. Tome el control de las funciones relacionadas con los tanques con una estación de trabajo con CPU y visualización con el monitor TFT 17”, 19” o 24”. El CPU se integra como una unidad independiente o se instala en la parte trasera de los monitores. El CPU no tiene partes móviles y no necesita un ventilador. El monitor se instala fácilmente en la consola o en el escritorio. Útil opción de pantalla táctil en donde no cabe una bola de seguimiento o un teclado ’. Los monitores están equipados con visualización de ángulo ancho y atenuación completa.

Clasificación de la carcasa
IP20 (CPU Vision), IP22/IP34 (parte delantera y posterior de los monitores Vision)
Fuente de alimentación
24 VCC o 230 VCA

Características

  • Diseño robusto adaptado para entornos marítimos adversos
  • Varias posibilidades de instalación en un panel, en una consola o escritorio
  • Amplia gama de tamaños de monitores 17”, 19” o 24”
  • Fuente de alimentación de 24 VCC, 230 VCA o doble
  • CPU integrado para aplicaciones MTM
  • Puertos de conexión para teclado, mouse o rueda de desplazamiento externos
  • Puertos de conexión a Ethernet
  • Diseñado por especialistas dedicados a la industria marítima
  • Cumple los requisitos de todas las principales clasificaciones marítimas

Documentos y dibujos