Sistema de detección Roxar PDS PIG

Sistema de detección de PIG (PDS) Roxar™

Una unidad no intrusiva que detecta todo tipo de PIG e indica la remoción de residuos en operaciones de limpieza

Sistema de detección PIG Roxar

Mejore fácilmente la capacidad de detección de PIG

El PDS Roxar es una herramienta de gestión de la integridad de la tubería (PIM) no intrusiva que no requiere modificaciones mecánicas. La unidad detecta todo tipo de PIG, como el PIG rascador, de limpieza o por procesamiento de lotes, y permite que los operadores entiendan el desempeño de su operación al realizar corridas de PIG. El detector es compacto, liviano y proporciona datos fáciles de usar directamente a los sistemas DCS o SCADA.

See specifications
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Mejore fácilmente la capacidad de detección de PIG

Funcionamiento

Los componentes del sistema de detección PIG Roxar

El sistema PDS Roxar comprende las siguientes partes:

  • Unidad sensorial, que debe estar sujeta a la tubería
  • Unidad de cálculo e interfaz (CIU), que debe estar ubicada en un área segura o un compartimento Ex
  • Barrera de seguridad o aislante galvánico, que debe estar ubicada en un área segura o un compartimiento Ex

Principio operativo del sistema de detección PIG Roxar

Cuando el PIG se desplaza por un tubo, la fricción entre el PIG y el
tubo causará una vibración característica. El algoritmo de la unidad procesa dicha vibración para detectar con precisión que el PIG haya pasado efectivamente. El PIG se desplazará a una velocidad mínima de 0,05 m/s.

Configuración y servicio

Los datos de los sensores acústicos se pueden enviar directamente desde la unidad de cálculo e interfaz (CIU) a los sistemas DCS o SCADA mediante E/S analógica o digital sin tener que conectarse a una PC. Otra forma de configurar, extraer y analizar la información de los sensores es mediante el software de servicio de Roxar que forma parte de cada entrega del detector PIG  Roxar. El software de la CIU es un archivo .exe que crea una conexión directa desde una computadora con Windows hacia la CIU.

Unidad de cálculo e interfaz

La unidad de cálculo e interfaz (CIU) es el módulo de manipulación de datos del sensor acústico. Recibe la información del detector  y envía los valores de ingeniería.

La CIU tiene varias opciones de interfaz de comunicación, ya sean digitales o analógicas. Cada CIU tiene 8 indicadores LED que muestran el estatus operativo actual.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.