Soporte global y experto en el mercado posventa
Los servicios de posventa de Emerson ofrecen evaluación, soporte técnico y de emergencia, piezas de repuesto, mantenimiento preventivo y calibración para el ciclo de vida útil de los equipos Branson.
Como empaquetadores, ustedes se enfrentan a muchos desafíos en el cumplimiento de estrictas normativas globales, que mejoran la sostenibilidad y se adaptan a nuevos materiales de envasado de naturaleza biológica, con películas delgadas e "inteligentes". Al mismo tiempo, refaccionan y automatizan procesos antiguos; mejorando así la OEE, la energía, los materiales y la eficiencia de la producción. En todos los mercados del embalaje, desde los productos médicos hasta los alimentos, y en todos los materiales, desde películas delgadas hasta termoformados, puede confiar en Emerson como su socio global con nuestras avanzadas soluciones de sellado por vibración y ultrasonido.
¿Le preocupa unir plásticos con contenido de naturaleza biológica, altamente reciclable o monomaterial? Las máquinas de sellado por ultrasonido BransonTM son completamente compatibles con las últimas películas y materiales de envasado. A diferencia del sellado térmico que puede fallar debido a la contaminación del producto o al encogimiento del material, el sellado por ultrasonido ofrece un rendimiento constante, un control preciso y un menor consumo de energía.
Las características flexibles de un paquete (bolsas, cierres, picos, absorbentes de humedad, válvulas de desgasificación) exigen sellos estéticamente agradables y duraderos. La acción vibratoria de las soldadoras por ultrasonido de Branson fuerza la salida de contaminantes de la zona del sello para garantizar un sellado fiable con contaminación cero. El rendimiento y el control superiores de las soldaduras por ultrasonido reducen fugas, desperdicios y el costo de la calidad.
La tecnología de sellado por ultrasonido de Branson reduce el consumo de material, el desperdicio de producto y el uso de energía para los embalajes plásticos rígidos, además de crear sellos de alta calidad. Las aplicaciones incluyen paquetes rectangulares, tapones y cierres integrados, picos, envases en forma de concha resistentes a alteraciones, cajas e incluso botellas de aerosol. Los controles digitales permiten un sellado preciso que se ajusta a las variaciones de materiales.
Cuando llega el momento de actualizar los equipos termosensibles envejecidos e inflexibles, Emerson puede refaccionar y actualizar sus operaciones con la tecnología ultrasónica de Branson que aumenta la productividad, reduce los desperdicios y disminuye el costo de la calidad. Con el respaldo de laboratorios de aplicaciones globales y expertos en automatización, podemos ofrecer soluciones de empaquetado rápidas y que ahorren energía para la próxima generación de diseños y materiales de envasado.