ind-rmt-en-ind-container_vessel

Buque portacontenedores

Soluciones robustas, compactas y de bajo mantenimiento para buques portacontenedores escalables para su aplicación

Lo grande se vuelve más grande

La tendencia en el diseño de embarcaciones es que lo grande se vuelve más grande con el incremento de TEU. Para asegurar un transporte rentable muchas construcciones de embarcaciones se centran en el espacio de carga, cada vez mayor, que proporciona un mínimo espacio para equipo. La necesidad de soluciones compactas y flexibles hace que los sistemas marítimos innovadores de Emerson sean la primera opción.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Lo grande se vuelve más grande

Soluciones en acción

  • Interfaz de usuario intuitiva para aprender rápida y fácilmente
  • Mejore la seguridad con lecturas integradas y precisas de corte, lista y corriente

El sistema de monitorización y control integrado es una solución rentable, modular y escalable a las necesidades específicas de su buque portacontenedores. La fácil incorporación de las funciones del subsistema ofrece un sistema personalizado flexible con posibilidades de mejora.

Más información sobre los sistemas integrados de control y monitorización >>

  • Gestione los costos con mediciones de consumo de combustible
  • Evite el robo y la adulteración con mediciones certificadas de los contenedores
  • Proceso de cambio de combustible fácil y efectivo para cumplir con ECA.

La medición del combustible es un parámetro importante que contribuye con la eficiencia integral del combustible de un buque. Todas las aplicaciones requieren una medición muy precisa y confiable para un mayor control y gestión de la combustión, lo que permite ahorrar dinero y obtener una reducción potencial de las emisiones. Combinar las mediciones de combustible con las mediciones existentes del tanque y del caudal determinará la integridad del combustible restante, y proporcionará protección ante robos o adulteración. El flujo veloz de datos permitirá contar con una base energética actualizada de toda la flota, además de información en tiempo real para contar con conocimientos detallados y una planificación eficiente.

Más información sobre sistemas de gestión de combustibles >>

  • Operaciones de emergencia con LPU montado en tabique o en una zona firme y bomba manual para uso manual
  • Esta solución es ideal para buques portacontenedores ya que no tiene necesidad de unidades de energía hidráulica, gabinetes de válvulas o tuberías hidráulicas y requiere menos espacio.

La solución electrohidráulica es una excelente opción para transportadores a granel debido a su diseño compacto que requiere poco espacio. Usted logrará una reducción en los costos de instalación al elegir esta solución, ya que no requiere tuberías hidráulicas. Puede optimizar los costos aún más al elegir una opción con BUS que requiere menos cableado, menos módulos de E/S y gabinetes de interfaz más pequeños.

Más información sobre el sistema de control remoto de válvulas >>

  • Económica: poca necesidad de mantenimiento
  • Acceso simple: mantenimiento y solución de problemas de forma remota
  • Flexibilidad: con una amplia variedad de tecnologías de medición de nivel de tanques

Para la medición de nivel en tanques de balastro y de servicio, se pueden usar diferentes tecnologías, como sistemas electroneumáticos, sensores eléctricos de presión y transmisores de nivel de tanques.

Más información sobre los sistemas de medición del nivel de tanques >>

  • Filtrado y distribución avanzados de alarmas que activan las indicaciones de las alarmas en ubicaciones correctas y situaciones relevantes
  • Anuncios audiovisuales integrados que benefician a todos a bordo: desde el capitán hasta los ingenieros de turno

El sistema de monitorización de alarma es flexible y se puede configurar para activar indicaciones de alarma en ubicaciones determinadas, como estaciones de trabajo, paneles de alarma o áreas públicas para asegurar una visualización correcta.

Más información sobre los sistemas de monitorización de alarmas >>

  • Integre e interconecte numeros transmisores y subsistemas diferentes para ampliar la información general de funcionamiento
  • Personalice el rango según los requisitos específicos del barco

Diversos subsistemas y mediciones auxiliares se pueden interconectar e incorporar en el sistema de control y monitorización integrado. Esto le proporcionará a sus operadores oportunidades ventajosas para planificar, monitorizar y reaccionar ante interrupciones que interfieren con las operaciones.

Más información sobre sistemas auxiliares de medición >>

Habilite JavaScript para usar este sitio web.