Producción de bebidas espirituosas destiladas

Producción de bebidas espirituosas destiladas

La industria de bebidas espirituosas está evolucionando y es muy competitiva. Manténgase en la cima con tecnologías innovadoras que impulsan su producción de bebidas espirituosas destiladas, mientras garantiza la calidad.

Optimice las operaciones de su destilería para aumentar la producción

En la industria de destilería de bebidas espirituosas de la actualidad, la eficiencia en la producción es esencial, pero muy difícil de lograr. Además, la demanda del consumidor por una mayor variedad de productos lo desafía a que ofrezca un número sin precedente de productos, lo que conlleva más cambios y periodos de inactividad.  Al asociarse con Emerson puede maximizar la calidad, lograr las metas de sostenibilidad y utilizar nuestras soluciones de fermentación, destilación y mezcla para maximizar su producción

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Optimice las operaciones de su destilería para aumentar la producción

Soluciones en acción

Fermentación y destilación

La fermentación y destilación son operaciones que necesitan monitorización continua. Ambas requieren de un control preciso de la temperatura: la primera para enfriar la fermentación media y la segunda para evitar el consumo energético excesivo. De igual manera, también es necesario monitorizar las variables como la densidad y el contenido de alcohol, en una manera eficiente y precisa. Emerson ofrece soluciones para maximizar la producción en las etapas de fermentación y destilación, mientras minimiza la variabilidad en el control y mejora la eficiencia en general.


Control de inventario

Cuanto más grande y compleja es una producción, más necesario es tener una mayor visibilidad del inventario, mejorar la utilización de la capacidad del tanque y gestionar de forma segura y eficiente el tráfico de la terminal.  Emerson ofrece tecnologías para dar seguimiento al inventario de alcohol, aumentar la visibilidad de lo que ocurre en los tanques y dentro de ellos y mejorar la logística de la terminal, todo esto mientras minimiza los errores o ajustes manuales del operador.


Productos secundarios

Los productos secundarios de destilación se almacenarán y medirán con precisión, ya que pueden generar productos de valor agregado que se utilicen como alimento para el ganado. Emerson puede ayudar a garantizar un nivel preciso y la prevención de movimiento y sobrellenado para el control en el inventario de productos secundarios.

Mezcla

Con más variedades de producto que nunca antes, la mezcla ineficaz y los procedimientos de limpieza pueden ocasionar demasiado tiempo de inactividad en el cambio entre productos. Además, es necesario que las operaciones de mezcla sean consistentes y precisas de manera que cada producto cumpla con sus especificaciones de calidad. Ya sea previo al llenado de barriles o al embotellamiento, Emerson ofrece dispositivos inteligentes y soluciones de mezcla en las líneas que reducen los desechos y garantizan las mezclas precisas, mientras se acortan los tiempos de los ciclos.

Llenado de barriles

El desperdicio de producto debido al llenado de barriles ineficiente o las fugas debido a barriles cerrados de forma inadecuada puede tener un impacto negativo en la producción total y aumentar los costos de producción. Emerson ofrece soluciones innovadoras para llenar y vaciar los barriles con precisión, más rápido, ahorrando tiempo y reduciendo el mantenimiento.  Reduzca el derrame de producto y maximice la calidad del producto al identificar eficazmente las fuentes de la pérdida de producto con el Rosemount CT4215 Detector de fugas de embalaje de Emerson.

Envío

Emerson ofrece las soluciones de medición de concentración de alcohol en las líneas para cumplir la calidad y las normativas. La información se puede integrar fácilmente en un controlador lógico programable (PLC) y poner a la disposición de un ERP para cumplir con la transferencia fiscal.


Limpieza en el lugar

Los procesos de limpieza en el lugar (CIP) garantizan que el equipo y la tubería del proceso estén limpios/estériles, listos para la ejecución del lote siguiente. Pero con más variedades de productos que nunca, los procesos de CIP se ejecutan con más frecuencia, lo que dificulta minimizar los desechos y reducir los costos de servicios generales. El portafolio integral de soluciones para los procesos de CIP de Emerson incluye las tecnologías que aseguran la eficacia en la limpieza, mientras garantizan la salud y seguridad de los consumidores.


Habilite JavaScript para usar este sitio web.