No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Plantweb-Insight Valve Health Application

Aplicación PlantWeb Insight™ Valve Health

Descripción del producto

La aplicación Valve Health (condición de las válvulas) es un software que genera indicadores del índice de la condición basados en el nivel de degradación de las válvulas conectadas. El índice de la condición se calcula y se muestra en un panel de control para ver fácilmente la condición de la flota completa de válvulas. La aplicación Valve Health combina la experiencia de Emerson y el análisis de válvulas para proporcionar indicadores adaptados a los parámetros definidos por el usuario de cada válvula. El panel de control también muestra las tendencias de las condiciones pasadas, las explicaciones de problemas con las válvulas, las acciones recomendadas y un plazo recomendado para tomar medidas. La aplicación Valve Health permite a los usuarios priorizar las decisiones de mantenimiento con una mejor información que mejora la confiabilidad y el desempeño de la planta.

Sistema host en las instalaciones
Software de virtualización:
  • Hardware Virtual de Vmware®, Versión 16 o superior,
  • Configuración de Microsoft Hyper-V® versión 8.0 o superior

Requisitos de hardware:
  • Procesadores = 16 núcleos dedicados
  • Memoria = 32 GB RAM
  • Disco duro = 512 GB de espacio libre
Cliente web
Navegadores (versiones recientes compatibles):
  • Google Chrome™
  • Microsoft Edge
  • Mozilla Firefox®
Especificaciones de comunicación
  • Entradas (Fuentes de datos): Gateway inalámbrico 1410/1420 de Emerson con adaptador THUM 775 de Emerson, AMS Device Manager v14.5 FP2 o superior con servidor de datos, servidor OPC-UA
  • Revisión del software: Plataforma Plantweb Insight v3.2.0 o superior

Características

  • Prioriza las reparaciones
    • La vista del panel de control permite a los usuarios ver rápidamente qué válvulas necesitan más atención y qué pasos se necesitan para restaurar su condición.
  • Monitorización automática
    • La aplicación monitoriza continuamente las alertas de dispositivos y ejecuta análisis en parámetros en tiempo real para identificar problemas.
  • Experiencia en válvulas de control
    • En la aplicación se incorpora el conocimiento de los expertos en válvulas de control de Emerson dentro de los plazos y las acciones recomendadas.
    • Una persona no especializada en válvulas de control puede comprender la condición de su flota de válvulas y tomar decisiones al respecto gracias al código de colores y a la información accionable incluida sobre qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo.

Documentos y dibujos