No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-26-2000

Regulador de presión con venteo serie 26-2000 de TESCOM™

Descripción del producto

El regulador con detección de pistón de bajo caudal y alta presión serie 26-2000 está disponible en versiones de carga por domo, resorte y neumática. Este regulador tiene un estándar de venteo capturado segregado con valores nominales de presión de entrada de 413-1 034 bar/6 000-15 000 psig. Ideal para laboratorios de investigación y desarrollo, llenado a presión, pruebas de calibración, pruebas de estallido, pruebas de componentes y aplicaciones hidráulicas o neumáticas de alta presión.

Valores de presión
Presión de entrada máxima y presión de salida máxima: vea el selector del número de parte
Material
Cuerpo: acero inoxidable 316 o latón
Asiento, venteo, válvula principal, junta tórica: vea el selector del número de parte
Anillo de refuerzo: Teflon®
Filtro
  26-201XX-XX: Bronce
  26-202XX-XX: acero inoxidable serie 300
Partes restantes
Acero inoxidable 316 y acero inoxidable 17-4
Temperatura operativa
-15 °F a 165 °F / -26 °C a 73 °C
Tipo y tamaño del puerto
1/4, 3/8, 1/2
SAE, NPTF, MS33649, alta presión/Aminco, presión media/Slimline
Puerto de venteo: 1/4 SAE, 1/4 NPTF, 1/4 MS33649
Capacidad de caudal
Cv = 0,02, 0,06, 0,12, o 0,30
Tipo de carga
Muelle, domo, aire
Peso (aproximado)
2,5 kg/5,5 lb
Información adicional
Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • La ventilación capturada y segregada es estándar
  • Tres métodos de carga: accionamiento por resorte, domo y neumático
  • Disponible con asiento suave y metal con metal
  • El filtro interno estándar de 40 micrones (modelos de asiento suave) aumenta la vida útil
  • La versión de caudal alto está disponible con un Cv de 0,30
  • Una opción excelente para utilizarse con el controlador electroneumático TESCOM ER5000

Documentos y dibujos