No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-585 Annubar Primary Element

Rosemount™ 585 Elemento primario Annubar™ para aplicaciones exigentes

Descripción del producto

El Rosemount™ 585 Elemento primario Annubar está fabricado con un sensor que ofrece precisión y desempeño excepcionales para aplicaciones de medición de caudal. Fabricado con un sensor sólido, este tubo Pitot promediador ofrece capacidades para aplicaciones exigentes y temperaturas altas (1500 °F / 815 °C) y está disponible en una gama de materiales diversos. Este sensor también incluye un diseño simétrico para mediciones de caudal bidireccionales, a fin de lograr flexibilidad en las aplicaciones.

Productos

Search
1-5 de 5 resultados para Products
3051 Coplanar Pressure Transmitter
585 Annubar Primary Element
4088 MultiVariable Transmitter
585 Annubar Primary Element
3051S Coplanar Pressure Transmitter
585 Annubar Primary Element
2051 Coplanar Pressure Transmitter
585 Annubar Primary Element
3051S MultiVariable Transmitter
585 Annubar Primary Element
Tamaño de la línea
4 a 96 pulg. (100 a 2440 mm)
Incertidumbre en el coeficiente de descarga
1,50% del caudal
Rangeabilidad del caudal
10:1 o mejor
Máx. Presión de funcionamiento
ANSI B16.5 2500#
Rango de temperatura del proceso
1500 °F (815 °C)

Características

  • La construcción del sensor ofrece capacidades para aplicaciones exigentes y en altas temperaturas (1500 °F / 815 °C)
  • Disponible con diversas opciones de materiales para satisfacer una amplia gama de demandas de proceso
  • El diseño simétrico del sensor permite efectuar mediciones de caudal en reversa
  • El diseño liviano en tamaños grandes de línea brinda una solución rentable del elemento primario
  • La amplia gama de opciones de montaje ofrecen una gran flexibilidad de montaje para muchas aplicaciones de proceso

Documentos y dibujos