No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Rosemount-3051S High Static DP Transmitter

Rosemount™ 3051S Transmisor de presión diferencial de alta estática

Descripción del producto

Construido para resistir presiones estáticas de hasta 15 000 psi (1 034 bares), el Rosemount™ 3051S Transmisor de presión diferencial de alta estática incorpora el diseño compacto SuperModule™ para condiciones de producción exigentes. Este transmisor es una solución inigualable que brinda mediciones de temperatura y presión diferencial y utiliza la tecnología Coplanar™ de Rosemount para un peso de instalación reducido. Este transmisor está diseñado con una conexión directa cónica y roscada que soporta condiciones de alta presión estática.

Tipo de medición
Presión diferencial
Presión diferencial y temperatura
Precisión
Hasta ±0,055% span
Estabilidad
Hasta ±0,35% de límite superior de rango (URL) por 10 años
Garantía
Hasta 15 años de garantía limitada
Rangeabilidad
Hasta 150:1
Protocolo de comunicación
HART® de 4-20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
Alcance de la medición
Hasta 150 psi (623 bares) diferencial con presión de trabajo máxima de hasta 15 000 psi (1 034 bares)

Características

  • El diseño SuperModule soporta presiones de línea estáticas de hasta 15 000 psi (1 034 bares)
  • Transmisor MultiVariable para mediciones de temperatura y presión diferencial
  • La plataforma innovadora y compacta Coplanar reduce hasta el 60% el peso en comparación con los transmisores de alta presión actuales
  • El diseño hermético y completamente soldado de la plataforma SuperModule resiste los efectos de la sobrepresión y la presión de la línea para garantizar una precisión del 0,055%
  • El diseño resistente, respaldado por una estabilidad de 10 años, soporta los entornos de producción más exigentes
  • Integración impecable con protocolos HART® de 4-20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION™ fieldbus para flexibilidad en las aplicaciones
  • El diagnóstico avanzado ofrece una cobertura de diagnóstico integrada desde el proceso hasta el transmisor y el host
  • SIL 2/3 con certificación IEC 61508 a través de un tercero y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad

Documentos y dibujos