No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-2051 Wireless In-Line Pressure Transmitter

Rosemount™ 2051 Transmisor inalámbrico de presión en línea

Descripción del producto

Integrado con tecnología WirelessHART®, el Rosemount 2051 Transmisor inalámbrico de presión en línea es una solución rentable para añadir puntos de medición de presión. El estándar de la industria para mediciones de presión absoluta y manométrica, este transmisor se entrega completamente ensamblado para que pueda implementar los instrumentos rápidamente, incluso en ubicaciones remotas. Con capacidades inalámbricas, puede añadir puntos de medición fácilmente y bajar los costos de instalación y mantenimiento además de mejorar la productividad.

Productos

Search
1-3 de 3 resultados para Products
2051 Wireless In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2051 Wireless In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
2051 Wireless In-Line Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
Tipo de medición
Manométrica, absoluta
Precisión
Hasta ± 0,05% de span
Estabilidad
Hasta ±0,125% del límite superior de rango (URL) por 5 años
Garantía
Garantía limitada de hasta 5 años
Rangeabilidad
Hasta 100:1
Protocolo de comunicación
WirelessHART®
Alcance de la medición
Hasta 10 000 psi (689,47 bar) manométrica, hasta 10 000 psi (689,47 bar) absoluta
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificaciones y aprobaciones
NSF, NACE®, área clasificada, consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones

Características

  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99%
  • Las mediciones de presión manométrica y absoluta en línea admiten soluciones de presión y nivel de hasta 10 000 psi (689,74 bar)
  • Se entrega completamente ensamblado con manifolds, sellos de diafragma o elementos de caudal principal para una instalación directa
  • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
  • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 20 resultados para piezas y accesorios
: