No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Paine-P-310-38-520 HP and HT Transducer

Transductor de alta temperatura y presión 311-38-520 Paine™

Descripción del producto

El transductor de alta temperatura y presión 310-38-520 de Paine™ es un sensor de alta presión y alta temperatura que brinda mediciones en tiempo real en entornos corrosivos. Este transductor de alta precisión ofrece una salida nominal mV/V con una banda de error total de ±0,02% de la escala completa. Con una construcción compacta, sellada y completamente soldada, este dispositivo resistente es ideal para la monitorización de temperatura y presión de petróleo y gas en perforaciones y fondo de pozo, así como en otras aplicaciones industriales.

Tipo de medición
Presión absoluta
Precisión
±0,02% de la escala completa de detección (FFS)
Salida
mV/V
Alcance de la medición
Hasta 35 000 psia (2 413 bares)

Características

  • Ofrece mediciones de presión y temperatura en tiempo real para un mejor control y monitorización
  • Disponible en factor de forma pequeño de ½" de diámetro
  • La construcción resistente, completamente soldada y sellada funciona bien en entornos altamente corrosivos
  • Construido para medir presiones de hasta 35 000 psi (2 413 bares) para adaptarse a distintas aplicaciones
  • Opciones del transductor personalizables y disponibles para diseños adecuados

Documentos y dibujos