No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Paine-P-212-75-090 Pressure Transmitter

Transductor de presión 210-75-090 Paine™

Descripción del producto

El transmisor de presión 212-75-090 de Paine™ tiene alta precisión y resistencia y es un transmisor industrial VCC construido para obtener mediciones de presión confiables. Este transmisor ofrece datos rápidos y precisos para mejorar el desempeño operativo del sistema, reducir las fallas y bajar los costos de mantenimiento. Este dispositivo tiene amplificación interna y una construcción sellada, completamente soldada, por lo que soporta condiciones extremas que incluyen aplicaciones con alta vibración.

Tipo de medición
Presión absoluta
Precisión
Hasta ± 0,5% de la escala total
Salida
VCC
Alcance de la medición
Hasta 10 000 psia (698 bares)

Características

  • Ofrece mediciones de presión eficientes y de alta precisión para mejorar el desempeño del sistema
  • Brinda datos rápidos y precisos para reducir las fallas y bajar los costos de mantenimiento
  • Disponible en factor de forma pequeño de 5/8" de diámetro
  • La construcción sellada, completamente soldada soporta entornos exigentes para obtener mediciones confiables a largo plazo
  • Construido para manejar un amplio rango de presiones operativas para adaptarse a distintas aplicaciones
  • Opciones del transmisor personalizables y disponibles para diseños adecuados

Documentos y dibujos