La línea de productos easy-e EW de Fisher está disponible para una amplia variedad de aplicaciones comunes en las industrias del petróleo y el gas. Estas válvulas cumplen con una variedad de requerimientos de servicio, por ejemplo, en plantas generadoras de electricidad, donde se utilizan tuberías de tamaño superior al necesario para limitar la velocidad del caudal de los fluidos. Además, tienen un buen desempeño en aplicaciones de reducción de ruido; por ejemplo, en estaciones de reducción de gas de alta presión, donde con frecuencia se encuentran velocidades sónicas en la salida de los cuerpos de las válvulas convencionales.