Reguladores reductores de presión cargados por presión serie CP400 Fisher™

Descripción del producto

Los reguladores cargados por presión CP400 Fisher proporcionan aplicaciones de reducción de presión para instalaciones comerciales e industriales ligeras, que incluyen control preciso para uso en aplicaciones de medición del factor de presión (facturación con factor fijo). Las opciones incluyen varios tamaños de conexión final al cuerpo, materiales del cuerpo, ajustes de la presión de salida, tamaños de orificio, registro de la presión interna/externa y protección contra sobrepresión.

Dibujos y modelos CAD: Haga clic aquí

ped

Características

  • Amplia variedad de tamaños del cuerpo y conexiones finales.
  • Capacidades de precisión para factor fijo/medición del factor de presión (PFM)
  • Convertible en campo de detección interna para construcción de la monitorización completamente abierta.
  • Múltiples opciones de protección contra la sobrepresión
  • Disponible en materiales del cuerpo de hierro fundido gris, hierro dúctil y acero
  • Sólo se requieren herramientas estándares para el ajuste de la presión y la remoción de orificios
  • Fácil mantenimiento
Configuraciones disponibles
Regulador independiente, sin alivio, dispositivo de seguridad, registro de la presión interna o externa, True-Monitor integral, módulo de corte VSX4
Tamaños del cuerpo y estilos de la conexión final
Gris CI: 1-1/4, 1-1/2, 2 NPT, NPS 2 / DN 50, CL125 FF
DI: 1-1/4, 1-1/2, 2 NPT, Rp 1-1/4, 1-1/2, 2, NPS 2 / DN 50, CL125FF FF / CL150 FF, PN 10/16
ST: 1-1/4, 1-1/2 NPT, Rp 1-1/4, 1-1/2
Presión máxima de entrada operativa
8,6 bar/125 psig
Rango de la presión de salida
0,07 a 1,4 bar/1 a 20 psig
Presión máxima de salida de emergencia (caja)
1,7 bar/25,0 psig
Presión máxima de salida para evitar daños a las piezas internas
0,34 bar/5 psig por encima del punto de ajuste
Presión máxima de salida operativa
1,4 bar/20,0 psig
Registro de la presión
Interna o externa
Capacidades térmicas
-20 a 150 °F/-29 a 66 °C
Pesos aproximados
Con cuerpo roscado:
Tipo CP400: 5 kg/11 libras
Tipo CP403: 9 kg/20,5 libras
Tipo CP404: 6 kg/13,2 libras
Con cuerpo bridado: sumar 4 kg/8,6 libras a los pesos indicados
Especificaciones de True-Monitor™ tipo TM600
Presión de control: 0,07-0,52 bar/1-7,5 psig
Presión máxima de salida operativa tipo TM600 Instalado CP403: 0,52 bar/7,5 psig
Conexiones: venteo de corte: línea de detección ext. de 1/4 NPT: 1/4 NPT
Material de la caja: AL Reg. de pres.
Especificaciones del módulo de corte tipo VSX4
Solo OPSO: 0,14-3,0 bar/2-43,5 psi
OPSO/UPSO:
   OPSO: 0,15-2 bar/2,2-29 psi
   UPSO: 0,03-2,0 bar/0,36-29 psi
Venteo:1/4 NPT
Sensor ext.: 1/4 NPT
Material de la caja: AL
Reg. de pres.: int. o ext.

Documentos y dibujos

Estamos en línea, ¿te gustaría chatear?