No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-FLUXUS G532 ST-LT For Steam Applications

FLUXUS G532 ST-LT de Flexim para aplicaciones de vapor

Descripción del producto

El FLUXUS G532 ST-LT de Flexim, es una solución a medición para todas las aplicaciones típicas de vapor saturado hasta una temperatura de 356 °F. Medición del volumen de vapor desde el exterior de la tubería de forma no intrusiva. Para los usuarios, esto supone importantes ventajas a la hora de considerar el costo total de operación de un punto de medición: instalación sencilla sin trabajos de corte o soldadura en la tubería. No es necesario ningún tiempo de inactividad: el sistema sigue estando totalmente disponible para la producción en curso, sin pérdidas de producción. El principio de diferencia de tiempo de tránsito ya funciona a 0,03 ft/s y no necesita ninguna reducción del diámetro de la tubería para aumentar artificialmente la velocidad del caudal. Esto significa que no hay pérdida de presión y, por tanto, tampoco de energía.

Tipo de fluido
Vapor saturado y sobrecalentado
Precisión
Incertidumbre de medición en el sistema de medición (caudal volumétrico): ±0,3 de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Incertidumbre de medición en el punto de medición (caudal volumétrico): de ±1 a 3 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Repetibilidad
0,15 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Canales de caudal
1
Rango
Rango de velocidad del caudal: 0,01... 60 m/s (de 0,03 a 197 ft/s), en función del diámetro de la tubería y el sensor
Certificaciones y aprobaciones
Ordloc (FM)
Fuente de alimentación
  • De 90 a 250 V CA/50 a 60 Hz
  • De 11 a 32 V CC
  • Tamaño del tubo
    23…400 mm (0,91..15,7 in)
    Rango de presión
    3… 10 barg (44 a 145 psig)
    Rango de temperatura (medios)
    De 135 a 180 °C (275...356 °F)
    Salida
    4-20 mA activo/pasivo según NAMUR NE43
    pulso/frecuencia/binario
    Entrada
    Temperatura
    Protocolo de comunicación
  • Modbus RTU
  • BACnet MS/TP
  • HART®
  • Modbus TCP
  • M-Bus
  • BACnet IP
  • USB
  • LAN
  • Instalación y configuración del sistema
    Para obtener información más detallada, descargue las especificaciones técnicas

    Características

    • Principio de medición no intrusivo
    • Instalación, comisionamiento y mantenimiento sin interrupción del proceso. 
    • Instalación en cualquier momento: no hay que esperar a tiempos de inactividad ni revisiones planificadas. 
    • Dinámica de medición extremadamente alta: no es necesario reducir el diámetro de la tubería. 
    • Cero pérdida de presión: cero pérdida de energía. 
    • Medición bidireccional 
    • Medición integrada del caudal másico por medio de la curva de vapor saturado y medición en línea de la temperatura.
    • Verificación avanzada del medidor

    Documentos y dibujos