Caudalímetros por ultrasonidos no intrusivos

Los caudalímetros por ultrasonidos no intrusivos Flexim son dispositivos innovadores diseñados para medir con precisión los caudales de líquido sin necesidad de intrusión alguna en la tubería de transporte de fluidos. Los caudalímetros Flexim son muy versátiles y pueden utilizarse en diversas industrias y aplicaciones. Una de las ventajas significativas de los caudalímetros por ultrasonidos Flexim es su capacidad para manejar una amplia gama de tipos de líquidos, temperaturas y presiones. Estos medidores proporcionan mediciones precisas, ya sea en una tubería de vapor a alta temperatura o un líquido de baja viscosidad.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Caudalímetros por ultrasonidos no intrusivos

Caudalímetros másicos ultrasónicos no intrusivos

1-5 de 5 resultados en Productos
: