No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-DPT P152

Sensor de partículas ASCO™ DPT P152

Descripción del producto

El ASCO DPT P152 es un sensor de partículas extremadamente robusto y rentable para detectar fugas en los sistemas de recolección de polvo. Este sensor alimentado por bucle, que marca la pauta en cuanto a fiabilidad y rendimiento, permite una supervisión intrínsecamente segura de los puntos de difícil acceso del sistema de filtración. La electrónica totalmente aislada y el procesamiento avanzado de la señal garantizan una medición precisa de las partículas de baja resolución, incluso en aplicaciones difíciles, mientras que el diagnóstico y la autocomprobación automática facilitan una instalación correcta y un funcionamiento fiable continuo.

Comunicación
Fieldbus, Bluetooth, HART®
Funciones
Diagnóstico del dispositivo, autocomprobación automática de EPA, ingreso básico de datos internos
Resolución
0,5 pA (0 a 5000 pA)
5,0 pA (0 a 5000 pA)
10,0 pA (0 a 100 000 pA)
Clasificación del área
Servicio general. Ubicaciones peligrosas, incluidas las zonas 0, 1, 2 (ia, ib, ic) y las zonas 20,21,22 (ia, ib, ic)
Presión del proceso
10 psi (0,69 bar), 100 psi (6,9 bar)
Temperatura del proceso
250 °F (121 °C), 450 °F (232 °C), 500 °F (260 °C)
Revestimiento
Sin revestimiento, revestimiento de PTFE, capa de teflón

Características

  • Las versiones Basic y PLUS permiten definir una solución específica para la aplicación, con funciones de medición, supervisión y detección, según sea necesario.
  • Una solución rentable que justifica el control incluso en los pequeños sistemas de recolección de polvo molesto.
  • La exactitud de medición y la vida útil del sensor no se ven afectadas por el calor y las vibraciones.
  • Los autocontroles automáticos permiten cumplir con las normativas industriales y utilizarlos en aplicaciones de procesos críticos.
  • Las funciones de comprobación del bucle y de alarma garantizan una instalación rápida y correcta.
  • Electrónica integrada o remota.
  • Lectura digital, comunicaciones HART® y USB, e ingreso de datos interno.

Documentos y dibujos