Reducción del ruido de las válvulas de control

Reducción del ruido de las válvulas de control

Los internos de atenuación del ruido de Fisher para las válvulas de control ayudan a proporcionar el grado necesario de reducción del ruido para su aplicación.

Comprender el ruido de las válvulas de control

Las válvulas que controlan los gases y líquidos con alta caída de presión diferencial pueden contribuir sustancialmente a los niveles de ruido ambiental. El ruido se puede generar de tres formas básicas: por la vibración mecánica de los componentes de la válvula, por el flujo de gas turbulento (ruido aerodinámico) o por flujo del líquido de cavitación (ruido hidrodinámico).  Si el ruido de la válvula de control no se trata, puede presentar problemas de control del proceso, poner en riesgo la seguridad de los trabajadores o requerir reparaciones costosas en las válvulas, tubos, otra instrumentación y equipos circundantes. 

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Comprender el ruido de las válvulas de control

Recursos

Principios del ruido de la válvula de control

¿Cómo reducir el ruido de la válvula de control?

Habilite JavaScript para usar este sitio web.