Neotecha
Válvulas y accesorios superiores para aplicaciones altamente corrosivas
Las válvulas Neotecha con recubrimientos de PTFE, TFM y PFA están diseñadas para medios altamente corrosivos. La técnica de moldeado de la aplicación de PFA sobre un núcleo de metal logra una resistencia mecánica del núcleo y resistencia química de la encapsulación, lo que ha dado a las válvulas Neotecha una reputación a nivel mundial de confiabilidad en las aplicaciones corrosivas más severas.
Las válvulas de bola con revestimiento NTB/NTC sirven para aplicaciones corrosivas que requieren un desempeño confiable, cierre hermético, torque constante y cero mantenimiento. Estas válvulas son adecuadas para diferentes aplicaciones corrosivas en industrias como la química, petroquímica, farmacéutica, del papel y celulosa, fundidoras y minería, como el ácido sulfúrico, etc. El diseño único del producto y el sello del vástago autoajustable (Patente EE. UU. 4.696.323) son dos de las razones que respaldan el excelente desempeño y la amplia aceptación en la industria de esta válvula.