Acelere drásticamente su transición
Flex.CONNECT de DeltaV™ permite una transición RÁPIDA de los sistemas obsoletos al sistema de control distribuido DeltaV y minimiza los riesgos comerciales y de producción.
Flex.CONNECT de DeltaV ofrece cables enchufables y paneles de terminación de repuesto que le permiten hacer la transición de toda una tarjeta a la vez, lo que evita volver a cablear y el tiempo de inactividad, a la vez que reduce el riesgo de error y los costos de instalación.
Las soluciones Flex.CONNECT de DeltaV ahorran en paneles de terminación y cableado de campo, lo que reduce la interrupción del proceso hasta en un 75 % si se lo compara con el volver a cablear. Use las soluciones de Flex.CONNECT de DeltaV de Emerson para una integración comercial instantánea no solo con costos más bajos de ingeniería, instalación y arranque sino también con grandes ahorros en mantenimiento y operación continua.
La implementación, la ejecución y la gestión de proyectos garantizan arranques seguros y eficientes y soporte luego del inicio. Nuestros asesores analizan el hardware del sistema de automatización, las bases de datos y el entorno de visualización para desarrollar un método que convierta los controles necesarios al sistema DeltaV.
Maximice las ganancias de las compras de equipos anteriores y aproveche las tecnologías actuales, tales como los buses digitales, el control avanzado integrado y la instrumentación con diagnósticos automáticos.
Obtenga más información sobre las soluciones CONNECT de DeltaV y cómo pueden ayudarle a equilibrar la obsolescencia, el costo y el cronograma a medida que se hace la transición al control óptimo y a la modernización de sus operaciones.
When migrating control systems, it is important to make the cutover as quickly as possible. This video shows how Emerson’s FlexConnect technology helps migrate to the DeltaV distributed control system from the Foxboro 100 or 200 series IO without re-terminating wires—saving significant cutover time.
In this video, you’ll see how Emerson’s newest technologies integrate data from PLCs and third-party devices into the DeltaV distributed control system to make it easier to manage operations. In addition, you’ll learn how the DeltaV PK Controller can be used as a simple, drop-in replacement for transitioning an end-of-life Rockwell PLC-5.