La mejora del desempeño del reactor aumenta la producción y la calidad del producto
Las variaciones de presión y temperatura o los cambios repentinos en la materia prima pueden alterar el equilibrio de la reacción y dañar el catalizador. La degradación del catalizador provoca paradas prematuras, un mayor consumo de energía y una menor calidad del producto. Las soluciones de Emerson ofrecen la posibilidad de funcionar con puntos de ajuste óptimos, al tiempo que prolongan la vida útil del catalizador. Con la base de datos del proceso en tiempo real, nuestras soluciones de automatización e instrumentación ofrecen la estrategia de control de procesos adecuada para maximizar la productividad y la seguridad.