Aceleramos la última generación de innovación
Visite el Centro de innovación Helix y conozca nuestros avances en investigación y educación de la industria global de HVACR.
El Centro de innovación Helix, con más de 40 000 pies cuadrados , está ubicado en el campus de la Universidad de Dayton (Ohio) y ofrece un ambiente colaborativo para investigadores, académicos y profesionales de la industria con el fin de desarrollar soluciones para los desafíos del sector.
Para comprender mejor el confort residencial, Emerson ha creado un hogar completamente funcional, equipado y conectado dentro de The Helix para someter a prueba las condiciones ambientales, incluyendo el control de la temperatura ambiental de -20 °F a 120 °F y el control de la humedad de 20 % a 90 %. Este hogar también incluye calefacción solar simulada a través del uso de paneles radiantes.
Funciones del hogar
La cocina comercial de alta densidad flexible, certificada del Centro de innovación Helix puede atender hasta 150 comensales y le brinda a Emerson la capacidad de revisar la temperatura ambiental y los niveles de humedad en un entorno comercial, proporcionando una simulación de rendimiento durante un año. El módulo de operaciones de servicio de alimentos también ofrece la tecnología Grind2Energy, la solución innovadora de Emerson que permite convertir los desperdicios de alimentos en energía.
Las funciones incluyen:
Esta experiencia para minoristas está diseñada para simular los ambientes de supermercados y tiendas e incluye refrigeración, artículos no perecederos, iluminación, HVAC, recuperación de calor y terminales punto de venta.
Las funciones incluyen:
El Centro de innovación Helix es el componente comercial de iluminación de investigación de Emerson, que ofrece una unidad rooftop 50T para múltiples zonas, controles del centro de Emerson y sistemas VRF para el control de temperatura ambiente.
Las funciones incluyen:
The Helix también ofrece ambientes para realizar pruebas para la iniciativa de Emerson y un sistema de refrigeración industrial para revisar la aplicación de los refrigerantes naturales y la recuperación de calor.