No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Topworx-P-7F

Interruptor GO™ Switch modelo 7F de TopWorx™

Descripción del producto

El modelo 7F tiene una sonda de 2,062 in y todas las características y ventajas de la línea de productos del sensor de posición del cilindro Stroke to GO™.

Características

  • Los contactos SPST formulario A y formulario B pueden utilizarse en temperaturas extremas desde –60 °C hasta 200 °C.
  • Indicación de LED
  • Temperatura operativa 204 °C (400 °F)
  • Capacidades submarinas
  • Conectores de desconexión rápida

Documentos y dibujos