No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Topworx-P-22

Modelo 22 de interruptor TopWorx™ GO™

Descripción del producto

El modelo 22, versión de perfil más bajo que el 12, también está disponible para la clasificación de áreas peligrosas ATEX/IECEx zona 1, Ex ’de’ antideflagrante y de seguridad incrementada, en un paquete más pequeño.

Características

  • Disposición de contacto SPDT forma C
  • 5A/240 VCA, 10A/120VCA, 3A/24VCC
  • Detección lateral 3/8″
  • Alojamiento de acero inoxidable
  • Temperatura operativa normal -40 ° a 105 °C (-40 ° a 221 °F)
  • Temperatura certificada normal -40 ° a 60 °C (-40 ° a 140 °F)
  • Entrada del conducto 1/2″ NPT o M20
  • Aprobación para áreas peligrosas zona 1

Documentos y dibujos