No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Emerson-P-8101-HI-TX

PAC8000 Entrada analógica de 8 canales, 4-20 mA con HART para el par trenzado de 2 cables

Descripción del producto

PAC8000 Entrada analógica de 8 canales, 4-20 mA con HART para el par trenzado de 2 cables

Referencia
8101-HI-TX
Recuento y tipo de entrada analógica
Terminación única de 8 puntos a 4-20 mA; circuitos de campo no incendiarios
Resolución y velocidad
16-bit; 27 mS; Hart 0,75 s/Point
Consumo de corriente
100 mA typ: 150 mA máx.
Detección de fallos
Detección de cortocircuito y circuito abierto
Capacidades HART
Reporte de estado y variable de HART pass-through y HART

Características

  • PAC8000 E/S es una solución de E/S completamente modular para aplicaciones de uso general y de áreas peligrosas. Ofrece una amplia variedad de funciones de E/S y tiene una arquitectura abierta que permite la comunicación con una variedad de diferentes autobuses de campo al seleccionar el tipo apropiado de Módulo de Interfaz de Autobús (BIM) o Controlador.
  • Las terminales de campo (uno por módulo de E/S) se aferran al portador y aceptan cables de campo sin necesidad de terminales o conexiones adicionales. Pueden cambiarse fácilmente si se dañan en el campo. Un sistema mecánico integral asegura que se mantenga la seguridad del equipo.
  • Los portadores forman la columna vertebral física y eléctrica PAC8000, al proporcionar un montaje en un panel plano o un tren DIN de sección T o G. Apoyan e interconectan el BIM o el Controlador, las fuentes de alimentación, los módulos de E/S y los terminales de campo, y transportan la dirección, los datos y las líneas de alimentación del Railbus interno
  • Detección de cortocircuito y circuito abierto

Documentos y dibujos