No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Tartarini-P-Dosaodor-D

Sistema de inyección de odorante Dosaodor-D Tartarini™

Descripción del producto

El tipo Dosaodor-D es un sistema computarizado de inyección de odorante para gas natural que utiliza la tecnología del inyector de solenoide que elimina así la necesidad de bombas de pistón. Los inyectores de solenoide permiten mantener la precisión de inyección de odorante en todo el rango del sistema, para así aproximarse a una rangeabilidad infinita. La serie Dosaodor-D cumple con la Directiva para equipos a presión PED 2014/68-UE y está clasificada en la categoría II

Material de construcción
Placa de acero 10/10 mm
Acabado
Recubrimiento de polvo epoxi gris RAL 7032
Apertura
Bloqueable con ventana
Instalación
Montaje en pared
Peso
22 kg/49 lb (configuración de mediana complejidad)
Opciones de la fuente de alimentación
12 V CC +/–15 %
115 V CA 60 Hz
230 V CA 50 Hz
Interferencia electromagnética
Conforme a la norma 89/336/CE
Humedad
Entre el 10 % y el 90 %, sin condensación

Documentos y dibujos

Características

  • Odorización uniforme proporcional con todo el intervalo de la tasa de caudal de gas
  • El mantenimiento se reduce considerablemente
  • Diversidad de opciones de redundancia para la odorización
  • Software de configuración fácil de utilizar
  • Calibración automática durante el funcionamiento
  • Plataforma de hardware estándar y escalable