No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
AVENTICS-P-Quick-Exhaust-Valve

Válvulas con escape rápido AVENTICS™

Descripción del producto

Las válvulas con escape rápido serie AVENTICS son válvulas neumáticas con escape rápido y cuerpos de aluminio o polímero. Agilizan el escape de los cilindros de aire, embragues u otros dispositivos neumáticos. Sensibles y con grandes pasos de aire internos, el aire sale rápidamente para la máxima velocidad de su operación y beneficios de un diseño de membrana que elimina la vibración asociada con las válvulas de escape.