Fuentes de alimentación SolaHD™ SDN-C para montaje en riel tipo DIN de alto desempeño
Fuentes de alimentación SolaHD™ SDN-C para montaje en riel tipo DIN de alto desempeño
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Las especificaciones de alto desempeño y las exhaustivas certificaciones internacionales garantizan que la fuente de alimentación SDN-C sea adecuada para los entornos más extremos, lo que incluye ubicaciones peligrosas y aplicaciones en altamar. Las funciones como el amplio intervalo de temperatura funcional, la capacidad de mejorar la potencia y el voltaje de salida ajustable garantizan un funcionamiento confiable en los entornos industriales más exigentes. El funcionamiento en paralelo, el amplio diagnóstico LED y el voltaje de entrada CA o CC universal simplifican la instalación y el mantenimiento. Para mayor confiabilidad, la fuente de alimentación SDN-C puede usarse con los módulos de redundancia SolaHD™ para brindar un funcionamiento con fuente de alimentación redundante.
Certificaciones exhaustivas para ubicaciones peligrosas internacionales, que incluyen Clase I Zona 2, ATEX, IECEx, ExEAC. Código de temperatura para ubicaciones peligrosas (código T): T4
Certificaciones internacionales para altamar, que incluyen ABS y DNV-GL
PowerBoost™ permite una capacidad de sobrecarga de corta duración, para iniciar cargas con corriente de entrada alta
Terminales de salida dobles para facilitar el cableado
Tres LED suministran un diagnóstico extenso. Relé de CC para ofrecer información de diagnóstico a un PLC, controlador o sistema de monitorización
Voltajes de entrada CA y CC universales para ajustarse a los requisitos globales
El amplio intervalo de temperatura funcional se adapta a entornos extremadamente calurosos y extremedamente fríos
Corrección activa del factor de potencia en la mayoría de los modelos
Capacidad de funcionamiento en paralelo estándar
Soporta funcionamiento con fuente de alimentación redundante si se usan módulos de redundancia SDN opcionales