No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Asco-P-SC

Abrazaderas giratorias Numatics™ Serie SC

Descripción del producto

Las abrazaderas de oscilación Numatics serie SC combinan movimientos lineales y rotativos. Una ranura maquinada especialmente, en el interior del vástago del émbolo, desarrolla los movimientos combinados. Cuando la abrazadera se presuriza para extenderse, se mueve linealmente, quitando la herramienta de la superficie sujetada con la abrazadera para evitar daños. La rotación ocurre luego de completarse el movimiento lineal, cuando el brazo de la abrazadera oscila para alejarse del área de sujeción. La serie SC de Numatics está diseñada para aplicaciones de elaboración de vinos, equipo analítico y de diagnóstico, aplicaciones automotrices, de biocombustibles y embotellado.

Orificio
32 mm, 50 mm, 63 mm, 40 mm
Entorno operativo
Corrosivo, interior, lavado a fondo

Características

  • El cuerpo ligero de aluminio con recubrimiento anodizado está impregnado en PTFE y lubricado para ofrecer durabilidad y maximizar la vida útil de la junta.
  • El área de rodamientos de gran tamaño ofrece un máximo soporte para el vástago y ayudar a evitar la carga lateral
  • El vástago del pistón endurecido y niquelado por procedimiento Electroless es resistente a la corrosión y tiene una superficie duradera

Documentos y dibujos