No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Asco-P-PBS

Deslizadores en bloque de energía Numatics™ Serie PBS

Descripción del producto

Los deslizadores en bloque Numatics serie PBS están diseñados para aplicaciones neumáticas donde el espacio disponible es mínimo. Los deslizadores tienen cilindros de aire integrado internamente en el ensamblaje de transporte lo que reduce su extensión total. El montaje del carro está sostenido por cuatro bolas lineales recirculantes y dos ejes guía de acero endurecido para lograr alta fiabilidad y mayor vida útil. Los deslizadores son ideales para aplicaciones de equipo analítico y de diagnóstico, biocombustibles, embotellado, además de aplicaciones de equipo de cocina comercial y lavandería.

Orificio
1 1/4",
Entorno operativo
Corrosivo, interior, lavado a fondo
Carrera
6 in máx.

Características

  • Juntas de fricción de tipo U para una mayor vida útil
  • Orificios de ubicación para clavijas estándar y ranuras de ubicación fresadas con precisión
  • La placa de la herramienta está mecanizada para aceptar amortiguadores y sensores de interruptores de proximidad estándar en la industria
  • Tornillos de ajuste de carrera de fácil acceso para una carrera de transporte precisa

Documentos y dibujos