No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Asco-P-NRL

Bloqueadores de vástago Numatics™ Serie NRL

Descripción del producto

La serie NRL de Numatics es una generación de bloqueadores estáticos y lineales que logran nuevos niveles de rendimiento. Los dispositivos con acople de resorte y liberación de aire complementan los cilindros de aire y vástagos guía para controlar situaciones de apagado/parada electrónica. La gran fuerza de sujeción garantiza un sostén positivo con mínima cantidad de aire para la liberación. La fuerza de control se puede incrementar al apilar varios bloqueadores de vástago juntos. El diseño de la serie NRL está sellado para que se pueda usar en entornos exigentes y tiene un acabado de aluminio cepillado natural o acabado negro anodizado resistente a la corrosión. Se puede usar con líneas de cilindros intercambiables NFPA e ISO de Emerson Numatics.

Orificio
1 1/2", 2", 2 1/2", 3 1/4", 4", 5", 6", 8", 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm
Entorno operativo
Corrosivo, peligroso, interior, exterior, lavado a fondo

Características

  • Perfil compacto para aplicaciones donde es necesario ahorrar espacio
  • Compatible con una amplia gama de tamaños de diámetro y diámetros de vástagos
  • La gran superficie de las abrazaderas garantiza una alta fuerza de sujeción con mínimo desgaste del vástago
  • Liberación manual estándar operada con levas
  • Sellos con clasificación IP67/NEMA 4X para soportar entornos de lavado

Documentos y dibujos