ppl-tech-ext-3051S_dp_level_banner

Rosemount 3051S Medición de nivel por presión

Una amplia gama de soluciones de medición de nivel por DP diseñadas para asegurar precisión incluso en las condiciones más difíciles

prod-rmt-3051_dp_level_c010

Plataforma escalable de medición del nivel por DP

Obtenga lo máximo de su operación con la plataforma escalable Rosemount 3051S para medición de nivel por DP y aumente el desempeño de su medición. Las capacidades innovadoras incluyen sistemas de sensor electrónico remoto (ERS™) y expansores de rango térmico para información confiable del proceso en entornos extremos. Esta instrumentación tiene una completa gama de sellos de diafragma, lo que permite realizar mediciones de nivel en una amplia variedad de condiciones del proceso.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Plataforma escalable de medición del nivel por DP

Características de la tecnología de medición del nivel por DP del Rosemount 3051S

Sistema ERS™

Los sistemas del sensor electrónico remoto (ERS™) ofrecen mediciones de nivel por presión diferencial (DP) al calcular la presión diferencial de lecturas de presión individuales. Esta solución elimina la necesidad de capilares largos y de traza térmica, lo que reduce el tiempo de respuesta en un 90%. El sistema de sensor está sincronizado para el cálculo por DP, se conecta fácilmente con un cable y se puede instalar y efectuar el mantenimiento en forma independiente para una instalación y mantenimiento simples.

Thermal Range Expander

Thermal Range Expander enables pressure and level measurements in high temperature processes. This seal system uses two different fill fluids, extending the operating range of the transmitter from temperatures ranging from -75 °C (-103 °F) to 410 °C (770 °F). With an improved response time of up to 46%, thermal range expanders simplify installation and reduce cost by eliminating impulse piping and heat tracing.

Tecnología inalámbrica

Con la tecnología inalámbrica, puede añadir nuevos puntos de medición fácil y económicamente en muchas áreas de la planta, incluidas aquellas a las que antes no se podía acceder. Esta información le permite optimizar más las mediciones de nivel y reducir la exposición del personal a entornos peligrosos. Obtenga cobertura de áreas más grandes con opciones de comunicación de largo alcance a hasta 1 km (2/3 millas) entre dispositivos.

Sistemas de sellos de diafragmas

El sistema de sellos de diafragmas protege los transmisores de procesos viscosos, erosivos, corrosivos, fríos y calientes. Los sellos están disponibles con transmisores de presión diferencial, manométrica o absoluta. Las técnicas de soldadura y ensamblaje avanzadas evitan la corrosión de la soldadura y mejoran la resistencia del sello, para ofrecer confiabilidad y buen desempeño en las aplicaciones más exigentes. 

Habilite JavaScript para usar este sitio web.