Más de 50 años de experiencia ayudando a nuestros clientes a resolver problemas de medición de nivel.
Rosemount Engineering Co., fundada en 1956 para suministrar instrumentación al programa espacial estadounidense, registra sus primeras patentes para aplicaciones no aeroespaciales de sensores de presión de capacitancia variable.
Se introduce en el mercado el Rosemount 1151 Transmisor de presión. Un transmisor de presión analógico que marcaría el estándar de desempeño en las décadas venideras y representó un paso adelante en términos de estabilidad, confiabilidad y precisión.
El proyecto de diseño para empezar a desarrollar la tecnología de medición de nivel por radar se inició en 1971. El primer medidor de nivel por radar en funcionamiento del mundo estuvo listo en 1972 y en 1973 se instaló la primera prueba de campo del medidor de nivel por radar en el M/S Sea Scout, en los astilleros de Kockum en Malmö (Suecia).
El primer sistema producido en serie, denominado Sistema de radar de tanques SUM-21, se instala en el buque noruego M/S Havdrott. Además, Emerson adquiere Rosemount, piedra angular del crecimiento de la nueva empresa matriz hasta convertirse en una potencia mundial en el mercado de la automatización de procesos.
Saab Marine Electronics se convierte en líder mundial en medición de nivel marino.
El medidor de nivel por radar TankRadar M se lanza al mercado náutico.
Lanzamiento al mercado del primer transmisor de nivel ultrasónico de dos hilos HART®
Lanzamiento del medidor de nivel por radar TankRadar PRO, diseñado para aplicaciones en la industria de procesos.
Emerson adquiere Saab Marine Electronics y más tarde cambia su nombre por Rosemount Tank Radar.
Se lanza el radar de onda guiada de mayor éxito del mundo, el Rosemount 5300. Con la tecnología Direct Switch y la de proyección del final de la sonda, el Rosemount 5300 maneja rangos de medición más largos, obstrucciones y dieléctricos más bajos, y evita el tiempo de inactividad por interrupción de la monitorización del proceso.
Lanzamiento de un nuevo sistema de medición de tanques con el nuevo Rosemount 5900 Medidor de nivel por radar. El Rosemount 5900 es el primer medidor de nivel por radar que incorpora la tecnología 2 en 1, que permite al Rosemount 5900 trabajar simultáneamente como medidor automático de tanques (ATG) y como sensor en un sistema de prevención automática de sobrellenado (AOPS) independiente para permitir mediciones de nivel redundantes o conseguir sistemas independientes de seguridad y medición de nivel.
Se lanza el sistema del Rosemount 3051S Sensores electrónicos remotos (ERS)™. Los sistemas de ERS ofrecen mediciones de nivel por presión diferencial (DP) al calcular la presión diferencial a partir de lecturas de presión individuales. Esta solución elimina la necesidad de capilares largos y de traza térmica, lo que reduce el tiempo de respuesta en un 90 %.
Emerson Rosemount adquiere Magtech. La tecnología de nivel magnético proporciona un control confiable, redundante y no invasivo que proporciona una indicación local de alta precisión con indicación visual desde 100 pies. Junto con un radar por onda guiada en una cámara, los MLI de Magtech ofrecen una solución de bajo mantenimiento para la alta precisión y la indicación local.
Emerson lanza el primer radar inalámbrico por onda guiada del mundo, el Rosemount 3308, que incorpora tecnología inalámbrica y permite automatizar las mediciones de nivel e interfase en lugares hasta entonces inaccesibles. El Rosemount 3308 también ofrece instalaciones rápidas y sencillas sin necesidad de cableado y ayuda a minimizar los desplazamientos en el campo gracias a la configuración remota, la información de proceso y los diagnósticos.
Se lanza al mercado el Rosemount 2140, el primer detector de nivel de horquilla vibratoria HART cableado del mundo. Ese mismo año, se lanza al mercado el Rosemount 5408 Transmisor de nivel por radar sin contacto . Gracias a la tecnología de onda continua de frecuencia modulada (FMCW) de barrido rápido que despliega un eco continuo para maximizar la intensidad de la señal del radar, el Rosemount 5408 proporciona una medición más robusta y confiable. Además, el radar tiene certificación de seguridad, por lo que es la opción ideal para la seguridad funcional, como la prevención de sobrellenado, y admite largos intervalos de prueba.
El software Rosemount TankMaster Mobile se lanza al mercado en abril. El Rosemount 1408H Transmisor de nivel sin contacto y el Rosemount 1408A Transmisor de nivel y caudal se lanzan en junio y octubre respectivamente.
La cartera de productos de nivel por radar avanza en sus capacidades de conocimiento de procesos y diagnóstico con el Smart Meter Verification y los productos habilitados para Bluetooth® que también ofrecen una mayor confiabilidad gracias a la tecnología de barrido rápido de 80 GHz. En 2023, se lanza el Rosemount 3408 Transmisor de nivel por radar sin contacto para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones en la industria de procesos. Ese mismo año, se lanza el radar sin contacto Rosemount 1208, dirigido a la industria del agua y las aguas residuales y a aplicaciones generales sencillas. Posteriormente, se lanzan los Rosemount 319 Anillos de limpieza con válvulas integradas para reducir el inventario almacenado y eliminar los costos de montaje en las instalaciones.