Las columnas de destilación permiten separar las mezclas de líquidos basándose en sus puntos de ebullición. A medida que los vapores suben por la columna, los diferentes componentes se condensarán a diferentes temperaturas y se acumularán para el retiro. Las columnas de destilación tendrán un amplio rango de temperaturas. Los fluidos, especialmente en el extremo inferior, pueden estar sucios y provocar el revestimiento y taponamiento del equipo. El sobrellenado es un riesgo, especialmente durante el arranque de la planta y antes de alcanzar el equilibrio entre el flujo de líquido y gas. Si ocurre un sobrellenado, los medios del proceso generalmente terminan en el sistema de llamas para hidrocarburos con el riesgo de que se produzca un peligroso incidente/explosión. Algunos usuarios pueden preferir medir el nivel directamente en la torre, mientras que otros pueden preferir la capacidad de servicio de las jaulas con válvulas. Si se requieren mediciones directas, el nivel de DP es una solución adecuada. Si se utiliza la cámara de bypass, la solución recomendada es el radar por onda guiada junto con una alarma de alto nivel con medición de puntual de nivel.
El Rosemount 5300 Transmisor de nivel es ideal para las mediciones exigentes en líquidos, pastas y sólidos, y ofrece características de confiabilidad y seguridad de vanguardia en las aplicaciones de nivel e interfase. El Rosemount 5300 ofrece varias ventajas, tales como una instalación sencilla, no necesita calibración y no lo afectan las condiciones del proceso. Además, tiene la certificación SIL 2, lo que lo convierte en su primera elección en aplicaciones de seguridad. Tiene una estructura robusta y cuenta con un diagnóstico poderoso integrado que le permite concentrarse en lo esencial: su planta.