La sal es una materia prima clave que se utiliza en la producción de polímeros. Se mezcla con agua y, mediante electrólisis, el átomo de cloruro se separa y se utiliza en la producción del monómero de cloruro de vinilo. La sal puede almacenarse en silos o pilas grandes. Puede ser muy abrasivo y corrosivo. Como componente clave, debe disponerse de un suministro adecuado en todo momento. Si se almacena en pilas grandes, puede ser difícil conocer el inventario, por lo que se necesita una medición robusta de nivel.